text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Artikelnummer: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Sicherheitsschalter, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, Anwendung: kleine Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 12-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung, automatischer Reset

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschalter, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, Anwendung: kleine Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 12-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung, automatischer Reset

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung codiert  
Art des Resets automatischer Reset  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Art des Netzteils für U1 SELV/PELV  
Leistungsaufnahme DC U1 0.5  
Anzahl Eingänge 4  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge nein  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -10  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP67  
UL Schutzart (Type) type 1, 2, 5, 12, 13  
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Höhenversatz max. +/-0,25 mm  
max Winkelversatz um X Achse +/-3,1 deg  
max Winkelversatz um Y Achse -5/+12 deg  
max Winkelversatz um Z Achse +/-2,3 deg  
max Versatz Schliessrichtung +/-2 mm  
Anschlussart M12, 12pol. male  
max. Leitungslänge 45  
Produktmaterial Zinkdruckguss  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Abmessung h 157.5  
Abmessung b 30.4  
Abmessung t 30.4  
Nettogewicht 425  
Bruttogewicht 435  
Betriebsfrequenz 127 kHz +/- 3 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A- codiert und M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8- polig, A-codiert, zum Anschluss für Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Steckverbinder, Abschluss-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A-codiert, zum Abschluss der Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Montageset 1 (Montagewinkel, Montageplatte und Schrauben) für Innenanbau, für PSENmlock mini passend an 30 mm, 40 mm oder 45 mm Standardprofile
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Abdeck-Set für PSENmlock mini, Abdeckkappen für Montageöffnungen des Sicherheitsschalters und des Betätigers
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter für Reihenschaltung PSEN sl2-G, 12-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 8-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert und 8- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Kabellänge: 0,15 m.