text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a

Artikelnummer: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, unikat codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger a (seitliche Montage, Außenanbau), Anwendung: kleine Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 8- pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung, automatischer Reset

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, unikat codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger a (seitliche Montage, Außenanbau), Anwendung: kleine Schwenk- und Schiebetüren sowie Klappen und Hauben, sichere Zuhaltung für Personenschutz, bistabiles Zuhaltungsprinzip, 8- pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung, automatischer Reset

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung unicat  
Art des Resets automatischer Reset  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Art des Netzteils für U1 SELV/PELV  
Leistungsaufnahme DC U1 0.5  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge nein  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -10  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP67  
UL Schutzart (Type) type 1  
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Höhenversatz max. +/-0,25 mm  
max Winkelversatz um X Achse +/-3 deg  
max Winkelversatz um Y Achse +/-12 deg  
max Winkelversatz um Z Achse +/-3,2 deg  
max Versatz Schliessrichtung +/-1 mm  
Betätiger Typ 1 PSEN mlm actuator a  
Anschlussart M12, 8pol. male  
max. Leitungslänge 45  
Produktmaterial Zinkdruckguss  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Abmessung h 157.5  
Abmessung b 30.4  
Abmessung t 30.4  
Nettogewicht 600  
Bruttogewicht 610  
Betriebsfrequenz 127 kHz +/- 3 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105889  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Montageset 1 (Montagewinkel, Montageplatte und Schrauben) für Innenanbau, für PSENmlock mini passend an 30 mm, 40 mm oder 45 mm Standardprofile
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Abdeck-Set für PSENmlock mini, Abdeckkappen für Montageöffnungen des Sicherheitsschalters und des Betätigers