text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch

Artikelnummer: 6M000025
GTIN: 4046548111101
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach oben montiert, Einzelschaltung

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach oben montiert, Einzelschaltung

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung codiert  
Art des Resets automatischer Reset  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  W
Anzahl Eingänge 5  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl Drucktaster 2  
Schaltverm. Drucktast. n. Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Drucktaster Ag  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial Taster AgNi  
Schaltverm.Taster nach Norm EN 60947-5-1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Pulsdauer Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Fluchtentriegelung vorhanden nein  
Betätiger Typ 1 PSEN ml 1.1  
Sensor bündig einbaubar nein  
Anschlussart M12, 12pol. male  
Leitungen Kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Gehäusematerial Oberteil Kunststoff  
Abmessung h 237.5  mm
Abmessung b 40  mm
Abmessung t 65  mm
Nettogewicht 1019  g
Bruttogewicht 1488  g
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
GTIN 4046548111101  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt = Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hilfsentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; hyg. Design 1; Verpackungsinhalt = Hilfsentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente, Edelstahl
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock, Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und Betätigungselement
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Montagewinkel für PSENmlock, passend an 40 mm Standardprofile
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Betätiger, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Betätiger mit abgerundeter Spitze, codiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen: Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplatte für 40 mm Standardprofile
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagewinkel für Schiebetüren
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Türgiffeinheit für Schiebetüren
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16
PSEN ml DHM up r 1.1
PSEN ml DHM up r 1.1 6O000003
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag rechts. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz (Fluchtentriegelungsgriff).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20 mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2 Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für den Schalter PSEN ml verwendet wird.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2 Montagelaschen.
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)