Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
Artikelnummer: 6L000013
GTIN: 4046548101423
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 1.5 |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 250 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
55 |
| Überspannungskategorie | II |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Zuhaltekraft | 1500 |
| Abmessung h | 192 |
| Abmessung b | 42 |
| Abmessung t | 44 |
| Nettogewicht | 489 |
| Bruttogewicht | 541 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101423 |
| Volumen | 0.591 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5 Schalter, für kleine
Klappen. Anfahrradius R ≥ 150 mm.
Optionales Zubehör
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlängerungsstück 20 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Verlängerungsstück 40 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.