Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Abbildung ähnlich
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Artikelnummer: 774438
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö,
Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen
integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigk... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 230 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 6 VA |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Typ des Zweihandgerätes nach | EN ISO 13851 |
Typ des Zweihandgerätes | III C |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 2 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+10 % |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 5 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 5 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 2.5 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. P. |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | C300, R300 |
Kontaktmaterial Relais | AgSnO2 |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -25 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III / II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 380 g |
Bruttogewicht | 390 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548011265 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Volumen | 0.545 |
Optionales Zubehör
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung
(eigensicher) mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2S eigensicher.
Überwachter Start UB 115V AC, Breite: 112,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. ATEX-Zulassung
gem. EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088,
EN 61511, ISO14119. EX Zonen:II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia
Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, Entspricht EN 60079-0, EN 60079-11, EN
60079-26, EN61241-11, EN 50303.