text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t

Artikelnummer: 777601
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Sc...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Rückfallzeit 0,1 - 3 s.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 3.5  W
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 5  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 5  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 1.5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Toleranz Tv -20 %/+20 %  
Wiederholgenauigkeit 2 %  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 230  g
Bruttogewicht 235  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548009286  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.285  
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Satz steckbare Ersatzklemmen in Schraubtechnik, VE = 1 Stück P1 und 1 Stück P2.