text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Artikelnummer: 750700
GTIN: 
Lizenz PNOZsigma Configurators, zur Konfiguration des PNOZ s30, zeitlich unbegrenzt, Lizenz ist an einen Arbeitsplatz gebunden.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
 
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Optionales Zubehör

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 8kB 779200
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB 779201
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 32 kB.

Passend dazu

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Dreh-, Stillstandswächter, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.