text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Artikelnummer: 750601
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNO...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Zulassung P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
Zweck von U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Versorgungsspannung U1 100 - 240  V
Art der Versorgungsspannung U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Leistungsaufnahme AC U1 10.5  
Leistungsaufnahme DC U1 8  
Messkreis Frequenzbereich (Hz) 50  
60  
Anzahl Eingänge 6  
Anzahl Halbleiterausgänge 6  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Kurzschl.schutz nicht si. HLA P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Signalpegel bei 1 nicht si HLA P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Kontaktmaterial Relais P_KONT_MAT_AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? P_BETAUUNG_unzulässig  
EMV nach Norm .... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Prüfschärfeklasse Schwingen P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Prüfschärfeklasse Schocken P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Erdbeben nach Norm 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Prüfschärfeklasse Erdbeben P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Prüfschärfeklasse Dauerschock P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Luft- und Kriechstrecken nach P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Überspannungskategorie P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Schutzart Einbauraum P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Schutzart Gehäuse P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Schutzart Klemmen P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Einbaulage P_EINBAULAGE_beliebig  
Gehäusematerial Unterteil P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Gehäusematerial Frontplatte P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Gehäusematerial Oberteil P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Anschlussklemme P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Klemmenart P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Abmessung h 98  mm
Abmessung b 90  mm
Abmessung t 120  mm
Nettogewicht 655  g
Bruttogewicht 665  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Volumen 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1