Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Abbildung ähnlich
P3WP3P C/10A/230VAC
Artikelnummer: 490192
Wirkleistungsmesswandler, Messeinrichtung für abgegebene & aufgenommene
Wirkleistung, bis zu 3 Motoren/Generatoren, Messspannung: 230 V AC, UB =
24 V DC, Breite = 90 mm.
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2.5 W |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
U Messbereich Analogeingang | 230 V |
I Messbereich Analogeingang | 0 - 10 A |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 22 - 12 AWG |
Abmessung h | 90 mm |
Abmessung b | 94 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 410 g |
Bruttogewicht | 465 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371806 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001443 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548064230 |
Volumen | 1.296 dm3 |
Harmonized System Code | 90303370 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör

P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Satz steckbare Federkraftklemmen, VPE = 4 Stück, 2 Stück Buchsenstecker
4-pol., 2 Stück Buchsenstecker 8-pol.