Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Artikelnummer: 827110
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen,
dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung und Steuerglied,
Messspannung dient als Versorgungsspannung, 2 Hilfskontakte (C/... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung und Steuerglied, Messspannung dient als Versorgungsspannung, 2 Hilfskontakte (C/O), Baubreite = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 42 - 240 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 30 VA |
Umweltdaten
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Nettogewicht | 120 g |
Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
RoHS-Konformität | ja |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548007701 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.255 |