Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402260WT","name":"PITreader key ye g wt","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PITreader key ye g wt
Artikelnummer: 402260WT
GTIN: 4046548106138
Generischer Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem
PITreader, Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
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
UKCA |
| Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Schutzart Gehäuse |
IP65
IP67 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessung h | 15.1 mm |
| Abmessung b | 42 mm |
| Abmessung t | 8 mm |
| Nettogewicht | 8 g |
| Bruttogewicht | 10 g |
Transponder
| Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
| Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106138 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |