Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PITreader S base unit
Artikelnummer: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S base unit. RFID-Authentifizierungssystem mit
erweitertem Funktionsumfang. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307].
Notwendiges Zubehör: PITreader key adapter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Art des Netzteils für U1 | SELV/PELV |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 4 |
| Geräteabsich (Automat)von U1 | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Eingänge
| Galvan. Trennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 1 |
| Galvan. Trennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Ethernet-Schnittstelle
| Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.12 |
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
| Ethernet Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-30
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | ≥ IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme steckbar |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 54 |
| Abmessung b | 72 |
| Abmessung t | 45 |
| Nettogewicht | 47 |
| Bruttogewicht | 105 |
Transponder
| Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
| Betriebsfrequenz | 13,24 - 13,88 MHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280401 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für
Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine
Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-
Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base
unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key
adapter. Optionales Zubehör: Steckerset
[402306], PIT oe 4S [402311].
Obligatorisches Zubehör
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader Schlüsselaufnahme horizontal + 1x Mutter. Notwendiges
Zubehör für PITreader base unit [402255].