text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m3 key2hq mode service

Artikelnummer: 402295
GTIN: 4046548084542
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Transponder Codierung 0x1111 (PILZ)  
 
Umgebungstemperatur -20 - 60  °C
Abmessung h 5  mm
Abmessung b 29.8  mm
Abmessung t 57.3  mm
Nettogewicht 20  g
Bruttogewicht 24  g
Energieversorgung des TAG passiv (batterielos)  
Betriebsfrequenz 125 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084542  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1