Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402294","name":"PIT m3 key2hq mode 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PIT m3 key2hq mode 4
Artikelnummer: 402294
GTIN: 4046548084535
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen
Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit
Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4.
Auslaufartikel
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
UKCA TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Transponder Codierung | 0x1111 (PILZ) |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 5 mm |
| Abmessung b | 29.8 mm |
| Abmessung t | 57.3 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Bruttogewicht | 24 g |
Transponder
| Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
| Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084535 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |