text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m3 key2 mode 1

Artikelnummer: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1.

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Transponder Codierung 0x1111 (PILZ)  
 
Umgebungstemperatur -20 - 60  °C
Abmessung h 8.6  mm
Abmessung b 35  mm
Abmessung t 60.2  mm
Nettogewicht 9  g
Bruttogewicht 10  g
Energieversorgung des TAG passiv (batterielos)  
Betriebsfrequenz 125 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1