text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m3.2p machine tools pictogram

Artikelnummer: 402231
GTIN: 4046548077810
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern ...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern und Piktogrammen für Werkzeugmaschinen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Transponder Codierung 0x1111 (PILZ)  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Anzahl Eingänge 3  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Galvan. Trennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Klimabeanspruchung nach ... DIN IEC 60068-2-3  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP65  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Dauer Taster BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Dauer Taster BA1 service 5 s ... 10 s  
Einbaulage beliebig  
max. Leitungslänge 1000  
Gehäusematerial Unterteil ST + 10µ Zn  
Gehäusematerial Frontplatte ABS  
Anschlussklemme Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 28 - 16 AWG  
Abmessung h 55  
Abmessung b 98  
Abmessung t 43  
Nettogewicht 140  
Bruttogewicht 260  
Energieversorgung des TAG passiv (batterielos)  
Betriebsfrequenz 125 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077810  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA1.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA3.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Obligatorisches Zubehör

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 12-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung. Kabelabgang gerade.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang 90° gewinkelt.
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang gerade.