text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ yo1 2SO

Artikelnummer: 2A000012
GTIN: 4046548090956
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzeige

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzeige

Zulassung CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Zweck von U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorgungsspannung U2 12  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -20 %/+20 %  
Potenzialtrennung U2 nein  
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Kopfmodul  
Spannungsart von UINT1 DC  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
Potenzialtrennung von HLA nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -20  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-5-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 98  
Abmessung b 17.5  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 84  
Bruttogewicht 140  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090956  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.

Optionales Zubehör

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stecker zur Verbindung von myPNOZ Modulen, VE=10 Stck.