text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ yi2 4DI OR

Artikelnummer: 2A000011
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakte...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakterkennung, LED-Anzeige

Zulassung CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Kopfmodul  
Spannungsart von UINT1 DC  
Anzahl digitale Eingänge 4  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-5-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gleichzeitigkeit Eingangskreis ∞  
Einbaulage beliebig  
Abmessungen der Normschiene  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 98  mm
Abmessung b 12.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 77  g
Bruttogewicht 89  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548090949  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 1.019  
 

Optionales Zubehör

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stecker zur Verbindung von myPNOZ Modulen, VE=10 Stck.

Obligatorisches Zubehör

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.