Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772221","name":"MM A MINI-IO CAB19 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
Artikelnummer: 772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.
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
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 10-pol. RJ45-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 10-pol. RJ45-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Steckertyp 3 | 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Leitungsmaterial K2 | Cu |
| Länge des Kabels 1 | 0.2 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | + 0,055m |
| Toleranz der Kabellänge K2 | +/- 0,15 m |
| Kategorie des Kabels K1 | Cat5 |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün |
| Farbe des Kabelaußenmantel 2 | grün |
| Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9005 |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Material des Kabelmantels 2 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Schleppfähigkeit des Kabels 2 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 10 x Ø |
| Biegeradius (beim Verlegen) K2 | 8 x Ø |
| Biegerad ständige Bewegung K2 | 10 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
7
7 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 26 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Querschnitt UB-Leiter K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Abschirmung K1 | ja |
| Abschirmung K2 | ja |
| Trennschicht zw. Adern K2 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 10 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Zulassungen des Kabels K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Abmessung h | 24.8 |
| Abmessung b | 31 |
| Abmessung t | 85.2 |
| Nettogewicht | 158 |
| Bruttogewicht | 173 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080728 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |