Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772123","name":"PNOZ m EF EtherCAT FSoE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m EF EtherCAT FSoE
Artikelnummer: 772123
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
EtherCAT FSoE Master.
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
UKCA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 3 W |
Geräteabsich (Automat)von U1 | 6 A, Automat, Char.B |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 115 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548097078 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
RJ45 Connector
380401
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG
22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.