Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m B0.1
Artikelnummer: 772104
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar mit digitalen Ein-/Ausgangsmodulen, 20 sichere
Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Geräteabsich (Automat)von U1 |
6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA
6 A, Automat, Char.B |
Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | |
Potenzialtrennung U2 | ja |
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Anzahl konfig. E/A | 8 |
Potenzialtrennung von EA | nein |
Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
Spannung bei 1 nicht si. HLA | UB - 2 V bei 0,1 A |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 12 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung von HLA | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 4 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene |
|
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 220 g |
Bruttogewicht | 230 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548103632 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.