Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"269701","name":"seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Abbildung ähnlich
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
Artikelnummer: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548023213 |
| Volumen | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 40070000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |