Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000020","name":"PMC SI6A062Z/PN 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Abbildung ähnlich
PMC SI6A062Z/PN 2x 5A
Artikelnummer: 8C000020
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 2x 3,5 kVA.
ohne Bremswiderstan... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: ohne Sicherheitstechnik, mit PROFINET.
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] | 2 x 5 A |
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] | 2 x 4,5 A |
Sicherheitsfunktion STO
Sicherheitsfunktion, -technik | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Leistungsteil
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] | 210%@2s |
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCErweiterung Firmware | PN = ProfiNet |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 343 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 3460 g |
Bruttogewicht | 5060 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100402 |
Volumen | 0 dm3 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000014
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y,
SI6A062X