Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"4105417","name":"PMCtendo DD4.10/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Abbildung ähnlich
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Artikelnummer: 4105417
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA
Integrierter Bremswiderstand.
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Mains Supply |
Versorgungsspannung U1 | 230 - 480 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Zweck von U2 | Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Leistungsteil
Spitzenstrom für 5 s | 20 A |
Analoge Eingänge
Anzahl Analogeingänge | 2 |
Art Analogeingänge | Spannung |
Auflösung Analogeingänge |
14
Bit 12 Bit |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
Anzahl Analogausgänge | 2 |
Art Analogausgänge | Spannung |
Auflösung Analogausgänge | 10 Bit |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 325 mm |
Abmessung b | 70 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 4000 g |
Bruttogewicht | 5100 g |
Umwelt
RoHS-Konformität | ja |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548032642 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |