Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"0105248","name":"PMCtendo DD4.03/122/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Abbildung ähnlich
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
Artikelnummer: 0105248
GTIN: 4046548041262
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA
Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14
Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Mains Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 230 - 480 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Zweck von U2 | Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Leistungsteil
| Spitzenstrom für 5 s | 6 A |
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Spannung |
| Auflösung Analogeingänge |
14
Bit 12 Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 4 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Art Analogausgänge | Spannung |
| Auflösung Analogausgänge | 10 Bit |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 325 mm |
| Abmessung b | 70 mm |
| Abmessung t | 265 mm |
| Nettogewicht | 4200 g |
| Bruttogewicht | 5300 g |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548041262 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044084 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |