Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176280","name":"PMC Erweiterungskarte Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Abbildung ähnlich
PMC Erweiterungskarte Profibus DP Slave
Artikelnummer: 8176280
GTIN: 4046548057935
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auslaufartikel
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
UKCA |
Technische Daten
PROFIBUS-DP-Schnittstelle
| Profibus Typ | Slave |
| zul. PROFIBUS-Stationsadressen | 1 ... 127d |
| Einstell. PROFIBUS-Stationsad | Software |
| Steckertyp Profibus-Schnittst. | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Name PROFIBUS-Protokoll | PPO Typ 2 |
| Betriebsarten PROFIBUS | AutoBaud |
| Name Beschreibungsdatei profib | prt_045d.gsd |
| Herstellerkennung PROFIBUS | 045Dh |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Frontplatte | Aluminium |
| Nettogewicht | 90 g |
| Bruttogewicht | 340 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Volumen | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |