text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC SI6A162Z/PN 2x 12A

Artikelnummer: 8C000036
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 8,3 kVA. ohne Bremswiderstan...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 8,3 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: ohne Sicherheitstechnik, mit PROFINET.

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] 2 x 12 A  
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] 2 x 10 A  
Sicherheitsfunktion, -technik Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] 210%@2s  
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] 250%@2s  
PMCErweiterung Firmware PN = ProfiNet  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 65  mm
Abmessung t 286  mm
Nettogewicht 4820  g
Bruttogewicht 6240  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100365  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000030
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y, SI6A162X