text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

Artikelnummer: 8C000035
GTIN: 4046548100358
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 8,3 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: ohne Sicherheitstechnik, mit EtherCat. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in ab...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 8,3 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: ohne Sicherheitstechnik, mit EtherCat. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] 2 x 12 A  
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] 2 x 10 A  
Sicherheitsfunktion, -technik Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] 210%@2s  
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] 250%@2s  
PMCErweiterung Firmware EC = EtherCat  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 65  mm
Abmessung t 286  mm
Nettogewicht 4820  g
Bruttogewicht 6240  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100358  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000030
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y, SI6A162X Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Optionales Zubehör

PMC PS6A24 25A/10KW
PMC PS6A24 25A/10KW 8C000001
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 25 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 10kW. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PMC PS6A34 50A/20KW
PMC PS6A34 50A/20KW 8C000003
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 50 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 20kW. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PMC PS6A44 92A/50KW
PMC PS6A44 92A/50KW 8C000184
Versorgungsmodul Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 92 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 50kW. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.