Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Abbildung ähnlich
PSSu K F FCU
Artikelnummer: 312435
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2
Betriebsarten, konfigurierbar, Impulsverlängerung, Schnellabschaltung,
12 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig,
pl... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, Impulsverlängerung, Schnellabschaltung, 12 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 2 Ausgänge, 3 A, zweipolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 5 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 1.3 |
Zweck von U2 | Periphery Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Zweck von U3 | |
Art der Versorgungsspannung U3 | DC |
Toleranz von U3 | -30 %/+25 % |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 12 |
Max.Verarb.Pulse Eingang 0-1 | 400 ... 5300 µs |
Max.Verarb.Pulse Eingang 1-0 | 400 ... 5300 µs |
Max.Verarb.Fast Eingang 0-1 | 100 ... 5800 µs |
Max.Verarb.Fast Eingang 1-0 | 200 ... 5800 µs |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
Potenzialtren. HL-Ausg zu Eing | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge 2-polig
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 2 |
Potenzialtrennung 2pol HLA | ja |
2pol HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Beschr.träger | PC |
Anschlussklemme | Stiftleiste |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 128.9 mm |
Abmessung b | 56 mm |
Abmessung t | 56 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Bruttogewicht | 185 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548067330 |
Volumen | 0.537 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 1-reihig, 10 Klemmen,
Federkraftanschluss, 2 Stück.
Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.