Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Abbildung ähnlich
PSSu E F 4DI-R
Artikelnummer: 315200
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge,
2 Testtaktausgänge 0,25 A, für Bahnanwendungen.
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
UKCA EAC TÜV |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
Einbauort nach Norm1 Bahn | Gleisbereich (1m - 3m) |
Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 50155 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
Umgebungstemperatur nach Norm3 | -40 ... +70 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 97 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig EN 50155 |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 50124-1
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 50125-3 |
Breitbandrauschen nach | EN 61373 |
Breitbandrauschen nach | EN 50125-3 |
Beschleunig.. Breitbandrausch. | 2,3 m/s² eff. |
Norm1 Breitbandrauschen Bahn | EN 61373 |
Freq. Breitbandrauschen Bahn | 5 ... 150 Hz |
Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 7,9 m/s² eff. |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 2g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 5g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 50124-1 |
Überspannungskategorie | OV2 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | PD2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP51 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 36 g |
Bruttogewicht | 44 g |
Name Kodierelement | D |
Farbe Kodierelement | gelb |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548066180 |
Volumen | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.

PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.