text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F 2DOR 8-R

Artikelnummer: 315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgepro...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
Anzahl Relaisausgänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Typ.Verarbeit.zeit Rel-Aus.ON 20 - 60 ms  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Pot.Trenn. REL-Kontakt - Uint1 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kontakt zu U2 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kont. C-Schi 3050 V (Basisisolierung)  
Pot.Trenn. RlKont1 zu RlKont2 4900 V (sich. Trennung)  
Einbauort Norm1 Bahn EN 50125-3  
Einbauort nach Norm1 Bahn Gleisbereich (1m - 3m)  
Einbauort Norm2 Bahn EN 61373  
Einbauort nach Norm2 Bahn Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabeanspruchung nach ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm Umgebungstemperatur EN 50155  
Umgebungstemperatur -40  
70  
Norm 2 für Umgebungstemperatur EN 50125-1  
Umgebungstemperatur nach Norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 für Umgebungstemperatur EN 50125-3  
Umgebungstemperatur nach Norm3 -40 ... +70 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 97 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
EN 50155  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 50124-1  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 50125-3  
Breitbandrauschen nach EN 61373  
Breitbandrauschen nach EN 50125-3  
Beschleunig.. Breitbandrausch. 2,3 m/s² eff.  
Norm1 Breitbandrauschen Bahn EN 61373  
Freq. Breitbandrauschen Bahn 5 ... 150 Hz  
Beschl. Breitbandrauschen Bahn 7,9 m/s² eff.  
Beschleun. Schock nach Norm 1 2g  
Beschleun. Schock nach Norm 2 5g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 50124-1  
Überspannungskategorie OV2  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. PD2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP51  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Relaiskont. und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Relaiskont. und Periph.Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Relaiskontakt und C-Schiene  
Art der Potenzialtrennung 3 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Relaiskont.1 und Relaiskont.2  
Art der Potenzialtrennung 4 sichere Trennung  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  
Abmessung b 25.2  
Abmessung t 60.2  
Nettogewicht 93  
Bruttogewicht 100  
Name Kodierelement H  
Farbe Kodierelement gelb  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067811  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 C-T
PSSu BP-C 2/16 C-T 314631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.