text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 EF 2DO R 8A

Artikelnummer: 328150
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Ausschaltverzögerung konfigurierbar,...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Ausschaltverzögerung konfigurierbar, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Potenzialtrennung U2 ja  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
Anzahl Relaisausgänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 10  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 10  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Potenzialtrennung RLA ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken n. 2 EN 60664-1  
Überspannungskategorie 2 III  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 3 zwischen RL-Ausgang und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 4 Funktionisolierung  
Gehäusematerial PC  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 110.8  mm
Abmessung b 25  mm
Abmessung t 72.5  mm
Nettogewicht 93  g
Bruttogewicht 110  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548072129  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.378  
 

Optionales Zubehör

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite 12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.

Obligatorisches Zubehör

PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, Zubehör, Schutz-Codierungselemente für Klemmenblock, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig, Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.