text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m

Artikelnummer: 584572
GTIN: 4046548081367
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 20 m

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 0.5  
Typ. Leiterwiderstand K1 120 Ohm/km  
Typ. Wellenwiderstand K1 100 Ohm  
Spez. Leitungskapazität K1 52pF/m  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Steckertyp 1 4-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 D-codiert  
Steckertyp 2 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Material Gewindering Stecker 1 CuZn vernickelt  
Kontaktoberflächen Material 1 CuZn, vergoldet  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PE  
Länge des Kabels 1 20  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Kategorie des Kabels K1 Cat5  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün, ähnlich RAL6018  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Querschnitt der Leiter K1 0.34  
0.34  
Leiterquerschnitt AWG K1 22  
Verseilung K1 Sternvierer  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Anzahl der Adern K1 4  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL-Style 20549  
UL 758, FT1  
Nettogewicht 1250  
Bruttogewicht 1270  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden 0  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000054  
ETIM Reference Feature EC003599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081367  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1