text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT es10u

Artikelnummer: 400540
PITestop active, Not-Halt-Taster aktivierbar/deaktivierbar ohne Logo und ohne Nothaltsymbol nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5, Entriegelung durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn, Einbaudurchme...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PITestop active, Not-Halt-Taster aktivierbar/deaktivierbar ohne Logo und ohne Nothaltsymbol nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5, Entriegelung durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn, Einbaudurchmesser: 22,3 mm, IP65.

Zulassung CE  
Leuchtmittel LED  
 
Umgebungstemperatur 0 - 55  °C
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-5  
Schutzart Gehäuse IP65  
Einbaulage beliebig  
Abmessung h 61  mm
Abmessung b 65  mm
Nettogewicht 57  g
Bruttogewicht 82  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083286  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1