Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400442","name":"PIT es Set7u-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set7u-5c
Artikelnummer: 400442
GTIN: 4046548071566
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set, bestehend aus Not-Halt-Taster (für
Hygiene-Bereiche) und Kontaktblock mit Überwachung, 2n/c, mit
Federkraftklemmen.
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
UKCA EAC TÜV |
| Selbstüberwacht | ja |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Min. Kontaktstrom | 5 mA |
Not-Halt
| Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP69K |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Abmessung h | 92 mm |
| Abmessung b | 44 mm |
| Durchmesser | 37 mm |
| Nettogewicht | 56 g |
| Bruttogewicht | 91 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071566 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |