Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402330","name":"PITreader card ye g","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PITreader card ye g
Artikelnummer: 402330
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card,
Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
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
UKCA |
Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial | PVC |
Abmessung h | 85.59999999999999 |
Abmessung b | 54 |
Abmessung t | 0.8 |
Nettogewicht | 6 |
Bruttogewicht | 7 |
Transponder
Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548105087 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
Volumen | 0 |