Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402320","name":"PITreader card unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PITreader card unit
Artikelnummer: 402320
PITreader card unit. RFID-Authentifizierungssystem für
Karten, Sticker & Schlüssel. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307],
PITreader card Adapter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
Sensorprinzip | Transponder |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Art des Netzteils für U1 | SELV/PELV |
Leistungsaufnahme DC U1 | 4 |
Geräteabsich (Automat)von U1 | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Eingänge
Galvan. Trennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 1 |
Galvan. Trennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.12 |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
Ethernet Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -30 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | ≥ IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Anschlussklemme | Federkraftklemme steckbar |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 49 |
Abmessung b | 72 |
Abmessung t | 45 |
Nettogewicht | 62 |
Bruttogewicht | 115 |
Transponder
Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
Betriebsfrequenz | 13,24 - 13,88 MHz |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548105056 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
Volumen | 0 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
Optionales Zubehör
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für
Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine
Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-
Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base
unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key
adapter. Optionales Zubehör: Steckerset
[402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
402323
Kunststoffhalter für PITreader (S) card [402320/21] für Transponder-
Karten und Transponder-Schlüssel als optionales Zubehör.