Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541065","name":"PSEN cs3.1p Key 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs3.1p Key 1 switch
Artikelnummer: 541065
GTIN: 4046548099805
Sicherheitsschalter für Transponder-Schlüssel PSEN cs4.1 Key, 2
Sicherheitsausgänge, M8, 8-pol. Stiftstecker, codiert, Zubehör
Schlüsselaufnahme (532113) und Schlüssel (541181 oder
541182 oder 541183 oder 541184)
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitsschalter für Transponder-Schlüssel PSEN cs4.1 Key, 2 Sicherheitsausgänge, M8, 8-pol. Stiftstecker, codiert, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113) und Schlüssel (541181 oder 541182 oder 541183 oder 541184)
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | codiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -10 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +44 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +55 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP6K9K |
Mechanische Daten
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M8, 8pol. male |
| Leitungen Kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 37 |
| Abmessung b | 26 |
| Abmessung t | 18 |
| Nettogewicht | 35 |
| Bruttogewicht | 50 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099805 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 1er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 2er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 3er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 4er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue blaue Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
Optionales Zubehör
PSEN cs key adapter bracket
532114
Montagehilfe für PSENcode key mit Distanzplatte, Verbindung von PSENcode
Schalter und PSENcode key adapter.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale,
Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67.
Obligatorisches Zubehör
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 1er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 2er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 3er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 4er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue blaue Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)