text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN rs rope d3/d4 50m

Artikelnummer: 570314
GTIN: 4046548063479
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
Umgebungstemperatur -25  
70  
Nettogewicht 2060  
Bruttogewicht 2060  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002026  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063479  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 73121098  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1