text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable FD/D4B6/005/Q25/S1

Artikelnummer: 8177101
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; geeignet für alle PMC-Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ4x bis...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; geeignet für alle PMC-Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ4x bis SZ8x; Länge 5m.

 
Umgebungstemperatur -20 - 80  °C
Steckertyp 1 E 12-pol. M23-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 0°-codiert  
Steckertyp 2 15-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Länge des Kabels 1 5  m
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 7.1 - 7.9  mm
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Nettogewicht 350  g
Bruttogewicht 400  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548074130  
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0