Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.
{"id":"8C000187","name":"PMC QDL6C10 cover > DL6B10 / DL6B20","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC QDL6C10 cover > DL6B10 / DL6B20
Artikelnummer: 8C000187
Abdeckung für Hinterbaumodul PMC DL6B10 oder PMC DL6B20, Abmessungen:
373 × 45 × 1 mm
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
Abmessung h | 373 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 1 mm |
Nettogewicht | 130 g |
Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
GTIN | 4046548109672 |
Volumen | 0 dm3 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |