Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000015","name":"PMC SI6A062R/EC 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Abbildung ähnlich
PMC SI6A062R/EC 2x 5A
Artikelnummer: 8C000015
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 2x 3,5 kVA.
ohne Bremswiderstand.
Option:
Safety Modul SR6 (STO über... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 2x 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und EtherCat.
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 8 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 45 °C |
Art der Kühlung | eingebauter Lüfter |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 343 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 265 mm |
Nettogewicht | 3510 g |
Bruttogewicht | 5110 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548100198 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PMC SI6A062 terminal set (R)
8C000013
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A062R mit STO über Klemme