Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Abbildung ähnlich
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Artikelnummer: 380317
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier
(Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Art der Bemessungsspannung U1 | AC/DC |
Bemessungsstrom | 16 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 125 °C |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | L-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Cu/Au |
Material der Dichtung | FKM |
Material der Buchsen | CuNi |
Anschlussart Leiter | Crimpkontakt |
Farbe des Gehäuses | hellgrau |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5 - 9 mm |
Kabelverschraubung | PG 11 |
Max. Leitungsquerschnitt K1 | 1,5 mm² |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 50 … 60 Ncm, handfest |
Nettogewicht | 50 g |
Bruttogewicht | 60 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055092 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |