Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380211","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
Artikelnummer: 380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 79 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 64,6pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 30 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.1 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 5 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 HB |
Zulassungen des Stecker 2 | UL 94 HB |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL VW1 |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 1075 g |
Bruttogewicht | 1090 g |
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
EAN-Code | 4046548054774 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 4.500 |