text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m

Artikelnummer: 631082
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 1.5  A
Typ. Leiterwiderstand K1 139 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -30 - 80  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 12-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 GD-Zn, Ni  
Kontaktoberflächen Material 1 Ni, Au gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Länge des Kabels 1 10  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6.3  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.14  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 26  
Verseilung K1 12 Adern  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 12  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20549  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit cULus 20549  
Gehäusematerial TPU, UL94  
Nettogewicht 460  g
Bruttogewicht 465  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548077162  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 1.764