text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m

Artikelnummer: 630365
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 4  A
Typ. Leiterwiderstand K1 79 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Spez. Leitungskapazität K1 64,6pF/m  
Umgebungstemperatur -25 - 80  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP68  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gewinkelt  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Material der Buchsen CuSn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Länge des Kabels 1 50  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 gelb, ähnlich RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.1  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.25  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 24  
Verseilung K1 5 Adern um Füller  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Kabels K1 UL/CSA  
UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL VW1  
Gehäusematerial PUR  
Nettogewicht 1610  g
Bruttogewicht 1645  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548073799  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 4.753