Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000044","name":"Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Artikelnummer: C1000044
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair,
geschirmt, Kabellänge: 5 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 | <=87,5 Ohm/km bei 20 °C |
Isolationswiderstand Kabel K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
Typ. Wellenwiderstand K1 | 120 Ohm ± 15 Ohm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gewinkelt |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material der Dichtung | FKM |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Länge des Kabels 1 | 5 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Cu |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 12 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 7.7 mm |
Isolationsmat.l Datenleitg. K1 | FM-PE |
Isolationsmat. Versorg.leit K1 | HD-PE |
Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 24 |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | 0,22 mm² |
Querschnitt UB-Leiter K1 | 0,50 mm² |
Querschnitt Schirm-Leiter K1 | 0,50 mm² |
Verseilung K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
um Schirmleitung |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20233 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL FT2
UL 20233 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 376 g |
Bruttogewicht | 386 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548104615 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |