Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op1.1 adapter
Artikelnummer: 380302
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Senso... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Sensors PSEN op1.1/PSEN op1.3 (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 55 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -5 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PVC |
Kabeltyp K1 | LifY-11Y |
Länge des Kabels 1 | 0.1 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.1 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.34 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 22 |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 25 g |
Bruttogewicht | 40 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055337 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |