text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN Y junction M8-M12/M12

Artikelnummer: 540327
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstec...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 1.5  A
Typ. Leiterwiderstand K1 138 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -25 - 80  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 8-pol. M12-Stiftstecker  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Steckertyp 3 8-pol. M8-Buchsenstecker  
Material Gewindering Stecker 1 GD-Zn, Ni  
Material Gewindering Stecker 2 GD-Zn, Ni  
Material Gewindering Stecker 3 GD-Zn, Ni  
Gehäusematerial Stecker 3 TPU GFv  
Kontaktoberflächen Material 1 Ni, Au gal.  
Kontaktoberflächen Material 2 Ni, Au gal.  
Kontaktoberflächen Material 3 Ni, Au gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Stifte CuZn  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Länge des Kabels 1 0.25  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 gelb, ähnlich RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.7  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.14  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 26  
Verseilung K1 8 Adern um Kunststofffüller  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 8  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94  
Zulassungen des Stecker 2 UL 94  
Zulassungen des Stecker 3 UL 94  
Gehäusematerial TPU, UL94  
Nettogewicht 33  g
Bruttogewicht 39  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6C  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548057461  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272492  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volumen 0