Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000017","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Artikelnummer: C1000017
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 5 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | <=55,4 Ohm/km bei 20°C |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 85 °C |
Umgebungstemperatur mit UL | 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Dichtung | FKM |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 5 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Farbe des Gehäuses | gelb, ähnlich RAL1004 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.5 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.34 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 22 |
Verseilung K1 | 5 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-2 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-2 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 197 g |
Bruttogewicht | 202 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548102581 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |